Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03035-203M31,590,41,557 4,39 €
03035-204M42,5100,821222 3,70 €
03035-205M53140,92,51930 3,70 €
03035-206M63,515132840 3,70 €
03035-208M85181,544773 3,99 €
03035-210M106232566100 4,67 €
03035-212M128262,5666120 6,20 €
03035-216M1610333,5890180 9,79 €
03035-220M2012434,510115240 12,21 €
03035-224M2415485,512130270 20,13 €