Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03036-203M31,5940,41,5570,10,07 4,95 €
03036-204M42,51050,8212220,180,12 4,35 €
03036-205M531460,92,519300,120,08 4,22 €
03036-206M63,51571328400,440,21 4,22 €
03036-208M851881,5447731,10,38 4,51 €
03036-210M10623925661001,30,6 5,21 €
03036-212M12826102,566612021,3 7,90 €
03036-216M161033143,58901803,93 12,43 €