Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03040-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  2,07 €
03040-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  1,61 €
03040-05M52,4182,320,80,81,562003040-905  1,53 €
03040-06M62,7202,52,511272003040-906  1,60 €
03040-08M83,522331,41,22,593503040-908  1,87 €
03040-10M1042233,51,41,6393503040-910  2,10 €
03040-12M1262845224125503040-912  2,70 €
03040-16M167,532562,52,554510003040-916  3,46 €
03040-20M2010407832,5660120- 4,45 €
03040-24M241252101032,5880160- 7,87 €