Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera
Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03040-104M41,5151,520,60,61,32703040-904  1,66 €
03040-105M52,4182,320,80,81,531003040-905  1,71 €
03040-106M62,7202,52,51123903040-906  1,75 €
03040-108M83,522331,41,22,541603040-908  2,06 €
03040-110M1042233,51,41,6341603040-910  2,27 €
03040-112M126284522452703040-912  2,92 €
03040-116M167,532562,52,55204503040-916  3,75 €