Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03040-205M52,4182,320,80,81,5112903040-905  1,70 €
03040-206M62,7202,52,5112143703040-906  1,78 €
03040-208M83,522331,41,22,5226503040-908  2,13 €
03040-210M1042233,51,41,63197003040-910  2,36 €
03040-212M1262845224258503040-912  3,07 €
03040-216M167,532562,52,556015003040-916  3,91 €
03040-220M2010407832,5675190- 5,01 €
03040-224M241252101032,5895240- 8,84 €