Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1HTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03040-608X30M83,56,23010621,41,22,582003040-908  12,54 €
03040-608X40M83,56,24020821,41,22,5102803040-908  14,36 €
03040-608X50M83,56,250301021,41,22,5123803040-908  16,73 €
03040-608X60M83,56,260401521,41,22,5154503040-908  20,27 €
03040-610X40M10484010821,41,63123003040-910  13,79 €
03040-610X50M104850201021,41,63164603040-910  15,78 €
03040-610X60M104860301521,41,63205503040-910  18,15 €
03040-610X80M104880502021,41,63256503040-910  21,69 €
03040-612X50M1269,65020103224205003040-912  15,67 €
03040-612X60M1269,66030153224257603040-912  17,62 €
03040-612X80M1269,680502032243510203040-912  19,98 €
03040-612X100M1269,6100702532244010203040-912  23,53 €
03040-616X60M167,513,460301262,52,55306403040-916  16,79 €
03040-616X80M167,513,480502062,52,553011003040-916  19,92 €
03040-616X100M167,513,4100703062,52,553012003040-916  29,38 €
03040-616X120M167,513,4120904062,52,552013003040-916  33,99 €