Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK
03051

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado

Planos (vista completa)

Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03051-05M52,41872,320,80,81,56200,120,0803040-905  2,40 €
03051-06M62,72072,52,51127200,450,2203040-906  2,51 €
03051-08M83,5228331,41,22,59351,050,3703040-908  2,88 €
03051-10M10422933,51,41,639351,30,603040-910  3,35 €
03051-12M126281045224125521,303040-912  5,09 €
03051-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  6,85 €

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03051-105M52,41872,320,80,81,53100,120,0803040-905  2,48 €
03051-106M62,72072,52,5112390,450,2203040-906  2,60 €
03051-108M83,5228331,41,22,54161,050,3703040-908  2,84 €
03051-110M10422933,51,41,634161,30,603040-910  3,30 €
03051-112M12628104522452721,303040-912  5,07 €
03051-116M167,53214562,52,5520453,9303040-916  6,82 €