Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
03059

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero inoxidable 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03059-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  4,70 €
03059-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  4,68 €
03059-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  5,27 €
03059-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  6,07 €
03059-12M126281045224104721,303040-912  8,77 €
03059-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  13,80 €