Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión laterales con resorte y junta, perno de presión de POM y muelle de acero
  • Piezas de presión laterales con resorte y junta, perno de presión de POM y muelle de acero
DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Muelle de acero.
Perno de presión de plástico.
Versión:Manguito azul cincado.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para posicionar, sujetar, sostener y fijar piezas de trabajo y otras piezas en las siguientes tareas:
grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc.
Excéntricos adecuados para ajustar, ver 03330.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y junta, perno de presión de POM y muelle de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1D2±SF
aprox. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03330-72034634760,5100,81111103330-03  4,59 €
03330-72054105612100,820-1,51,71,71,71,703330-05  4,80 €
03330-72064106101210140---1,71,91,903330-05  5,08 €
03330-720841281314121,350----2,52,703330-08  5,42 €
03330-7210416101618161,6100-----3,103330-10  5,84 €