Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión laterales con resorte y junta
  • Piezas de presión laterales con resorte y junta
DescripciónMaterial:Manguito y muelle de acero.
Perno de presión de acero o de POM.
Versión:Perno de presión de acero endurecido y cincado.
Manguito azul cincado.
Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado se pueden ajustar de forma individual a la pieza que se vaya a sujetar. Además, el casquillo roscado se puede enroscar en chapas finas, ya que se puede fijar con una o dos tuercas.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03334_MA Piezas de presión laterales con resorte y junta 291 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y junta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
LL1DD1±SF
aprox. N
XSWKReferencia de
la herramienta
de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03334-3020X12Acero11,56M1250,8201,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3020X20Acero196M1250,8201,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3020X27Acero26,56M1250,8201,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3050X12Acero11,56M1250,8501,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3050X20Acero196M1250,8501,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3050X27Acero26,56M1250,8501,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3100X12Acero11,56M1250,81001,6102x60°03334-06  7,89 €
03334-3100X20Acero196M1250,81001,6102x60°03334-06  8,27 €
03334-3100X27Acero26,56M1250,81001,6102x60°03334-06  8,65 €
03334-3040X12Acero11,510M1261401,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3040X20Acero1910M1261401,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3040X27Acero26,510M1261401,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3075X12Acero11,510M1261751,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3075X20Acero1910M1261751,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3075X27Acero26,510M1261751,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3150X12Acero11,510M12611001,8102x60°03334-06  8,27 €
03334-3150X20Acero1910M12611001,8102x60°03334-06  8,65 €
03334-3150X27Acero26,510M12611001,8102x60°03334-06  8,99 €
03334-3100X16Acero1816M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3100X29Acero31,516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3100X43Acero4516M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  10,07 €
03334-3200X16Acero1816M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3200X29Acero31,516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3200X43Acero4516M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  10,07 €
03334-3300X16Acero1816M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8,65 €
03334-3300X29Acero31,516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,35 €
03334-3300X43Acero4516M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  10,07 €