Descripción del artículo/Imágenes del producto

Herramientas de montaje
  • Herramientas de montaje
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Con la herramienta de montaje se pueden montar piezas de presión laterales sin dificultades.Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03334_MW Herramientas de montaje 225 kB

Planos

Herramientas de montaje

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para piezas
de presión laterales
con resorte y con D =
CADAccesoriosPrecioPedir
03334-06M12 14,34 €
03334-10M18 17,08 €