Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta
  • Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión, forma A, sin junta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaLL1DD1±SF
aprox. N
SWKReferencia de
la herramienta
de montaje
Filtro
03336-1020XA11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-1050XA11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-1100XA11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-1040XA11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-1075XA11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-1150XA11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-1100XA18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-1200XA18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-1300XA18/31,5/4511,5M18x1,5M63,2200162,5x60°03334-10