Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma H
  • Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma H
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación:Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.

Planos

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma H

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

DSWD1D2D3F1
(N)
F2
(N)
CarreraLL1L3RT
mín.
CADAccesoriosPrecioPedir
03339-2112HFuerza del muelle estándarM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,385,58 6,34 €
03339-2212HFuerza del muelle reforzadaM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,385,58 6,34 €
03339-2116HFuerza del muelle estándarM16x1,512M581025718,728381,3710 7,28 €
03339-2216HFuerza del muelle reforzadaM16x1,512M5810351038,728381,3710 7,28 €
03339-2120HFuerza del muelle estándarM20x1,515M61012,24014010,334472,7912 8,75 €
03339-2220HFuerza del muelle reforzadaM20x1,515M61012,26017510,334472,7912 8,75 €