Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior
04232

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior
  • Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior
  • Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior
DescripciónMaterial:Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).

Planos (vista completa)

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior

Más información

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza manual
FH
N
CADAccesoriosPrecioPedir
04232-9512003M312614,411,591336,241,711,590 13,17 €
04232-9512004M412614,411,591336,241,711,590 13,17 €
04232-0512004M415,48181311,21752,359,112,5100 14,00 €
04232-0512005M515,48181311,21752,359,112,5100 14,00 €
04232-1512005M518,1921,51514,52270,479,21,24120 17,15 €
04232-1512006M618,1921,51514,52270,479,21,24120 17,15 €
04232-2512008M827,11133,3241828,5961081,58350 23,77 €

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca exterior

Más información

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaDD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza manual
FH
N
Filtro
04232-9512003XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9512004XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0512004XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0512005XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1512005XM518,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
04232-1512006XM618,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
04232-2512008XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2512010XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350