Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva
04431

Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva
  • Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva
DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico de aleación de acero.
Arandela de sujeción de acero.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Arandela de sujeción bruñida.
Indicación:El dispositivo de sujeción de leva tiene una arandela a la que se puede aplicar mediante fresado el perfil de la pieza de trabajo que se vaya a tensar. Como resultado, se obtiene una sujeción por nexo de forma para piezas de trabajo redondas, perfiladas o delicadas. El borde aplanado guarda la misma distancia con respecto al centro del tornillo que el dispositivo de sujeción de leva 04435, de modo que las arandelas se pueden sustituir en caso necesario.

"A" = Distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
"D1 mín." = Medida disponible para el fresado de perfiles.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04431 Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva 231 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D1
mín.
HLSWS1
(recorrido
de sujeción)
Fuerza de sujeción
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
04431-067,8M624,912,16,411,941,013,3 25,36 €
04431-1010,2M1031,217,28,91871,528,9 28,12 €
04431-1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 34,47 €
04431-1615M1643,926,11428,6122,5426,7 42,17 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40