Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción hexagonal variable
  • Dispositivo de sujeción hexagonal variable
DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9.
Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.
Indicación:Con los dispositivos de sujeción hexagonal variables, los gastos derivados de los sistemas de sujeción se reducen al mínimo. El rango de sujeción se puede modificar hasta 17 mm sin necesidad de desplazar perforaciones. Esto se debe al giro sencillo del hexágono variable.
Los dispositivos de sujeción están disponibles con bordes lisos para superficies procesadas o con bordes dentados para piezas brutas.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04432 Dispositivo de sujeción hexagonal variable 148 kB

Planos

Dispositivo de sujeción hexagonal variable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
liso
Referencia
Forma B
dentado
Distancia A
en canto n.º
D

HH1S
(recorrido
excéntrico)
Fuerza de sujeción
kN
Filtro
04432-0904432-131/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118
04432-1004432-147/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118
04432-1104432-1513/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40