norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste
04200

Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de base, fundición nodular.
Hierros de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión:Bruñido.Indicación:Los hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste son herramientas de sujeción flexibles de uso universal, compuestas por distintos elementos, que forman siempre una unidad fija. No hay piezas sueltas que deban instalarse antes de llevar a cabo la sujeción. La estructura compacta permite una sujeción cercana a la pieza de trabajo, por lo que se puede aprovechar toda la superficie de la mesa de máquinas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04200 Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste 299 kB

Planos

Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste
Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoRango de sujeciónAncho de ranura B
según DIN 650
Filtro
04200-10X10-3512/14/16/18
04200-20X225-8512/14/16/18
04200-30X380-13712/14/16/18
04200-40X4125-22412/14/16/18
04200-50X5160-30012/14/16/18