Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos tensores
  • Tornillos tensores
DescripciónMaterial:Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Anillo de sujeción de latón.
Versión:Tornillo tensor bruñido.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Indicación:Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura. Mediante clases de tolerancia reducidas (js6) en la altura, se garantiza una sujeción paralela a la mesa.
El rango de sujeción es de 8 – 40 mm. También se pueden suministrar tornillos tensores para los rangos de sujeción 40 – 67 y 65 – 87 mm.
La arandela intermedia impide daños en la mesa de máquinas, así como desplazamientos al apretar. El anillo de sujeción de latón impide presiones en la pieza de trabajo.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04395 Tornillos tensores 160 kB

Planos

Tornillos tensores

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rango de sujeciónCADAccesoriosPrecioPedir
04395-406740 - 67 45,93 €
04395-658765 - 87 50,95 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40