Descripción del artículo/Imágenes del producto

Elemento de sujeción actima con perforación continua
  • Elemento de sujeción actima con perforación continua
DescripciónMaterial, versión:Acero bruñido.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción "actima" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04410_B Elemento de sujeción actima con perforación continua 224 kB

Planos

Elemento de sujeción actima con perforación continua

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAccesoriosPrecioPedir
04410-30A la derecha / Presión 155,76 €
04410-35A la derecha / Tracción 155,76 €
04410-40A la izquierda / Presión 155,76 €
04410-45A la izquierda / Tracción 155,76 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40