Descripción del artículo/Imágenes del producto

Elemento de sujeción actima con eje transversal en la perforación
  • Elemento de sujeción actima con eje transversal en la perforación
DescripciónMaterial, versión:Acero bruñido.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción "actima" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.

Planos

Elemento de sujeción actima con eje transversal en la perforación

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAccesoriosPrecioPedir
04410-10A la derecha / Presión 144,72 €
04410-15A la derecha / Tracción 144,72 €
04410-20A la izquierda / Presión 144,72 €
04410-25A la izquierda / Tracción 144,72 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40