Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción flotante
  • Dispositivo de sujeción flotante
DescripciónMaterial:Cuerpo base y mordaza de sujeción de acero de cementación.
Carcasa de aluminio.
Versión:Cuerpo base nitrado, bruñido y pulido.
Mordaza de sujeción nitrada y bruñida.
Carcasa roja anodizada.
Indicación:El dispositivo de sujeción flotante sirve para sostener determinados puntos de sujeción de los componentes. Esto impide vibraciones y desviaciones durante el mecanizado.Modo de accionamiento:1. Presionar el dispositivo de sujeción flotante hacia abajo.
2. Girar hacia dentro la mordaza de sujeción hasta llegar al tope. El dispositivo de sujeción flotante se coloca debajo de la pieza de trabajo con una ligera fuerza del muelle.
3. Apretar el dispositivo de sujeción flotante con una tuerca hexagonal (ancho de llave 18) respetando los momentos de torsión mín. y máx. En el proceso de sujeción, la pieza de trabajo se inmoviliza y se sostiene al mismo tiempo.
4. Realizar los pasos en orden inverso para soltar la pieza.
Montaje:Fijar el dispositivo de sujeción flotante en el dispositivo con una rosca de empalme M12.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste rojo y apretar con tornillos de sujeción (3x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
Para un funcionamiento seguro, la perforación roscada M12 siempre debe estar cerrada.
En determinados casos, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04420 Dispositivo de sujeción flotante 308 kB

Planos

Dispositivo de sujeción flotante
Dispositivo de sujeción flotante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRecorrido de aproximaciónCarrera máx. de sujeciónCapacidad
de carga
N
Fuerza
de sujeción
N
CADAccesoriosPrecioPedir
04420-100812101280008000 736,85 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40