Mordaza de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
04524

Mordaza de sujeción para superficies de sujeción lisas o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mordaza de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
  • Mordaza de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
  • Mordaza de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.Indicación:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficies de sujeción lisas
2) Superficies de sujeción acanaladas

Planos

Mordaza de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Versión lisa
Referencia
Acanalado
A
mín.
A
máx.
BCEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 6912
Fuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
Filtro
04524-110804524-210830,533,524152M8x251525
04524-111004524-2110323728193,5M10x252049
04524-111204524-21124449,530223,5M12x403085
04524-111604524-2116556240294M16x6050210
Referencia
Versión lisa
Referencia
Acanalado
A
mín.
A
máx.
BCEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 6912
Fuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
Filtro
04524-120804524-220830,533,530152M8x251525
04524-121004524-2210323738193,5M10x252049
04524-121204524-22124449,548223,5M12x403085
04524-121604524-2216556248294M16x6050210
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40