Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
  • Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
  • Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
  • Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
DescripciónMaterial:Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T . Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.

Las mordazas de sujeción de la versión 04525-08 y 04525-0810 no tienen ninguna acanaladura.

Las mordazas de sujeción se pueden introducir por el agujero alargado integrado.

Recorrido de desplazamiento con referencia:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm

Planos

Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
BCDEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 912
GFuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
04525-0827312915212,5M8x25für Gewindebohrung1525 118,02 €
04525-081027312915212,5M8x25für T-Nut 101525 118,02 €
04525-1242494122304M12x40für Gewindebohrung3085 182,77 €
04525-121442494122304M12x30für T-Nut 143085 182,77 €
04525-1657665629425M16x60für Gewindebohrung50210 301,58 €
04525-161857665629425M16x50für T-Nut 1850210 301,58 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40