Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
  • Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
  • Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero para herramientas.
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión 04526-08 y de 5 mm en las versiones 04526-12 y 04526-16.
Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo (ver fig.).

Las mordazas de sujeción de la versión 04526-08 y 04526-0810 no tienen ninguna acanaladura.

Recorrido de desplazamiento con referencia:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
A petición:Segmentos de sujeción con forma integrada o con otra dureza.Indicación sobre el dibujo:
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04526 Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado 358 kB

Planos

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
BCDEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 912
GFuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
04526-0833372915212,5M8x25für Gewindebohrung1525 137,09 €
04526-081033372915212,5M8x25für T-Nut 101525 137,09 €
04526-1252594122304M12x40für Gewindebohrung3085 206,26 €
04526-121452594122304M12x30für T-Nut 143085 206,26 €
04526-1667765629425M16x60für Gewindebohrung50210 339,42 €
04526-161867765629425M16x50für T-Nut 1850210 339,42 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40