Mordaza de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
04527

Mordaza de sujeción doble para superficies de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mordaza de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
  • Mordaza de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
  • Mordaza de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
  • Mordaza de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
DescripciónMaterial:Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción dobles son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.
Mediante la cuña doble, en esta versión se crea el llamado "efecto de tracción hacia abajo".

Recorrido de desplazamiento con referencia:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm

Planos

Mordaza de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
BCDEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 912
GFuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
04527-1242494136305M12x60für Gewindebohrung4085 215,41 €
04527-121442494136305M12x50für T-Nut 144085 215,41 €
04527-1657675650425M16x80für Gewindebohrung60210 368,14 €
04527-161857675650425M16x70für T-Nut 1860210 368,14 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40