Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cierres acodados con gancho de sujeción móvil, forma A
  • Cierres acodados con gancho de sujeción móvil, forma A
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones. Para compensar tolerancias, el cierre acodado dispone de un gancho de sujeción móvil.

Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 15 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M6).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
A petición:Disponible con seguro contra apertura brusca.

Planos

Cierres acodados con gancho de sujeción móvil, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
FormaFuerza de
retención
F1 N
CADAccesoriosPrecioPedir
05550-1421121AceroA1000 4,51 €
05550-1421122Acero inoxidableA1000 8,64 €

Otros artículos de esta categoría