Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cierres acodados ajustables, versión pesada, forma A
  • Cierres acodados ajustables, versión pesada, forma A
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado en azul.
Placa de retención, forma B (soldable), acabado natural.
Indicación:Cierres acodados forjados y pesados para altas cargas de tracción, que se utilizan principalmente en fabricación de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola, así como en máquinas para la construcción. Cuando está cerrado, el cierre está asegurado contra una apertura accidental con un seguro.

Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.

Planos

Cierres acodados ajustables, versión pesada, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Fuerza de
retención
F1 N
CADAccesoriosPrecioPedir
05560-17020415062371830147M1030171420486162516520000 48,86 €
05560-18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 66,11 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Cierres acodados ajustables, versión pesada
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40