Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cierres de trampa con función de seguridad integrada
  • Cierres de trampa con función de seguridad integrada
  • Cierres de trampa con función de seguridad integrada
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión.
Capezuras de plástico.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Capezuras negras.
Conector M12 de 8 polos; con salida arriba o abajo.
Para puertas de apertura derecha o izquierda.
Tensión del sistema de 24 V.
Con certificación UL.
Comprobación según B6.
Clase de seguridad 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Indicación:Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje. Con función de seguridad integrada. Aseguramiento de puertas de seguridad hasta clase 4 /PLe mediante mecanismos de seguridad con codificación por transponder integrada. Bloqueo adicional para protección frente a paradas no deseadas de la máquina. El cierre de trampa dispone de dos LED fácilmente visibles para indicar el estado y facilitar un rápido diagnóstico.

Los cierres de trampa bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).

Combinaciones de perfil posibles:
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Indicación sobre el dibujo:
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 05598 Cierres de trampa con función de seguridad integrada 428 kB

Planos

Cierres de trampa con función de seguridad integrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Ancho de ranuraAccionamientoCADAccesoriosPrecioPedir
05598-370681E8/10Llave 447,93 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40