Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción pivotante neumático
  • Dispositivo de sujeción pivotante neumático
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base rojo anodizado.
Vástago de pistón de acción doble pulido.
Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.
F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
A petición:Interruptor de proximidad.Accesorios:- Brazo de sujeción 05620
- Adaptador 05625
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 05610 Dispositivo de sujeción pivotante neumático 377 kB

Planos

Dispositivo de sujeción pivotante neumático
Dispositivo de sujeción pivotante neumático

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Con giro a la derecha
Referencia
Con giro a la izquierda
TamañoAA1A2A3A4A5BC
(carrera)
C1C2DD1

D2D3Filtro
05610-11205610-212123501031-202416798M54,3M5
05610-11605610-2161641-21131-212816798M54,3M5
05610-12005610-2202048813362011,53027121512M85,5M6
05610-12505610-22525507,5154020173527151214M86,5M8
05610-13205610-232326012,5204530184530161416M86,5M8
05610-14005610-240407015,524,55237225531161516M88,5M10
05610-15005610-250508021,5316646256530151520M108,5M10
05610-16305610-263639027,537,58060308030151520M1010,5M12
Referencia
Con giro a la derecha
Referencia
Con giro a la izquierda
Tamaño

D4D5HH1H2H3H4H5H6LTT1F1
kN
Filtro
05610-11205610-21212M54,3751047011512621405150,03
05610-11605610-21616M54,3751047011512621424,5150,06
05610-12005610-22020M55,579124741744,52422464,5200,08
05610-12505610-22525M58,582125781744,532-555200,17
05610-13205610-23232G1/88,59614590225043-606,5200,27
05610-14005610-24040G1/88,59514590205240-708250,45
05610-15005610-25050G1/810,51061621002553,545-856,5300,7
05610-16305610-26363G1/810,51061621002853,536-1008,5301,1
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40