Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática
  • Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa anodizada, brazo de sujeción bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.

Planos

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática
Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
A
Referencia
B
Tamaño

Fuerza
de sujeción
N
Fuerza
de retención
N
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-05002105650-0500222160500263215501418122,557122
05650-09002105650-090022325090030391860172215368163
05650-10002105650-1000224330100035452275202518468184