Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal, versión grande
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal, versión grande
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal, versión grande
DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Véanse los accesorios en 05200 – 05280.Indicación sobre el dibujo:
1) Empuñadura de plástico 05200

Planos

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal, versión grande

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1
mín.
L1
máx.
L2L3L4BHH1H2H3H4ADD1R1R2SS1S3F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAccesoriosPrecioPedir
05020-141050165736010523562,525752140M14x908,5225230304344,605200-135  39,01 €
05020-16155521510090207058101301162750M16x14012,530030539544605200-140  61,62 €