Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal y brazo de sujeción completo
05020

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal y brazo de sujeción completo
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal y brazo de sujeción completo
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal y brazo de sujeción completo
DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los tornillos no se incluyen en el suministro.
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo:
1) Soldable

Planos

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie horizontal y brazo de sujeción completo

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1L2L3L4BHH1H2H3H4A
mín.
A
máx.
DD1D2R1R2SS1F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAccesoriosPrecioPedir
05020-081775453993216351442121921M86,58,5103143632,205200-115  20,53 €
05020-10189256437,53820391848162628M108,510,512517773,53,405200-120  26,88 €
05020-12110122685094525452256193232M128,512,5159215844,505200-135  27,97 €