Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie recto y brazo de sujeción completo
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie recto y brazo de sujeción completo
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie recto y brazo de sujeción completo
DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los tornillos no se incluyen en el suministro.
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo:
1) Soldable

Planos

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie recto y brazo de sujeción completo

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1L3L4HH1H2H3H4A
mín.
A
máx.
DD1D2JR1R2SS2F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAccesoriosPrecioPedir
05040-08177539926,545,51452,5121921M878,56,51031436232,205200-115  26,59 €
05040-101892437,533521861162628M108,510,591251777263,405200-120  32,82 €
05040-1211012250941612272193232M128,512,511,51592158304,505200-135  33,49 €