Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consola
  • Consola
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido 1.0501.Versión:Cincado.Indicación:El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 05170_KO Consola 271 kB

Planos

Consola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2SDispositivo
de sujeción
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 7,05 €
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 7,82 €

Otros artículos de esta categoría