Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida variable vertical con pie horizontal
  • Dispositivo de sujeción rápida variable vertical con pie horizontal
  • Dispositivo de sujeción rápida variable vertical con pie horizontal
DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de plástico de 2 componentes.
Versión:Tratado en caliente y cincado.
Empuñadura resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 35 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión.
Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.

Planos

Dispositivo de sujeción rápida variable vertical con pie horizontal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
AA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6Altura máx.
de sujeción
F
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 26,57 €
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 28,34 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Dispositivo de sujeción rápida variable
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40