Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida variable con biela
  • Dispositivo de sujeción rápida variable con biela
DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de plástico de 2 componentes.
Versión:Tratado en caliente y cincado.
Empuñadura resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 13 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión.
Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 05305 Dispositivo de sujeción rápida variable con biela 233 kB

Planos

Dispositivo de sujeción rápida variable con biela

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3BB1B4B5B6D

D1D2HH1H2H5LL2L4Altura máx.
de sujeción
F
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
05305-03525,4533825,433604838326,5231246271552523315473352,5 29,74 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Dispositivo de sujeción rápida variable
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40