Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable
05900

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable
DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.Accesorios:05280 Tapa protectora
05880 Ángulo de fijación
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión

Planos

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de apertura
de la empuñadura
Fuerza manual
FH
N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Referencia
del ángulo
de fijación
CADAccesoriosPrecioPedir
05900-004002187°69°8040050025030005880-02  11,21 €
05900-005002286°67°10065090055062005880-02  12,57 €
05900-006002386°67°16013501900720120005880-04  16,82 €
05900-008002386°67°20020002800830140005880-04  23,56 €
05900-010002390°71°250220045001200280005880-06  35,77 €
05900-012002488°68°280240055001000280005880-06  37,71 €
Referencia

MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADAccesoriosPrecioPedir
05900-004002M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7  11,21 €
05900-005002M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  12,57 €
05900-006002M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  16,82 €
05900-008002M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  23,56 €
05900-010002M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  35,77 €
05900-012002M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  37,71 €