Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
05904

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
  • Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
  • Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión:Acabado natural.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.Accesorios:05280 Tapa protectora
07111 Tornillos de presión esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presión de acero inoxidable
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presión DIN 6311

Planos

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de apertura
de la empuñadura
Fuerza manual
FH
N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAccesoriosPrecioPedir
05904-106102386°67°160135019007201200 61,90 €
05904-108102386°67°200200028008301400 73,29 €
Referencia

MAA1A2A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADAccesoriosPrecioPedir
05904-106102M6x3526396,52,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5 61,90 €
05904-108102M8x45264493,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9 73,29 €