Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
05904

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.Accesorios:05280 Tapa protectora
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión

Planos

Dispositivo de sujeción rápida horizontal con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de apertura
de la empuñadura
Fuerza manual
FH
N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAccesoriosPrecioPedir
05904-006102386°67°160135019007201200  30,96 €
05904-008102386°67°200200028008301400  36,65 €
05904-010102390°71°2502200450012002800  49,15 €
05904-012102488°68°2802400550010002800  51,26 €
Referencia

MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADAccesoriosPrecioPedir
05904-006102M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  30,96 €
05904-008102M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  36,65 €
05904-010102M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  49,15 €
05904-012102M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  51,26 €