Dispositivo de sujeción rápida vertical con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
05908

Dispositivo de sujeción rápida vertical con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida vertical con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.Accesorios:05280 Tapa protectora
05880 Ángulo de fijación
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición 1
2) Posición 2

Planos

Dispositivo de sujeción rápida vertical con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
de la posición 1
del brazo de sujeción
Ángulo de apertura
de la posición 2
del brazo de sujeción
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
de la posición 1 de la
empuñadura
Ángulo de apertura
de la posición 2 de la
empuñadura
Ángulo de apertura
de la empuñadura
sin tope
Fuerza manual
FH
N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAccesoriosPrecioPedir
05908-00610256°83°152°46°56°83°160135016509201050  30,49 €
05908-00810213°93°158°26°61°86°190200028009401350  36,42 €
05908-01010297°176°19°59°91°2502500450015002800  49,86 €
05908-01210211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  51,55 €
ReferenciaConfiguración
de agujeros
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CDHLL1Referencia
del ángulo
de fijación
CADAccesoriosPrecioPedir
05908-0061023M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,55305880-02  30,49 €
05908-0081023M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,41076205880-04  36,42 €
05908-0101024M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,51539505880-06  49,86 €
05908-0121025M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,505880-06  51,55 €