norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335, forma C
06161_C

Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Recubierto con plástico.Indicación:Naranja RAL 2004,
negro RAL 9005 mate.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06161_C Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335, forma C 138 kB

Planos

Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
06161-108CNaranja8401426141518 3.96 €
06161-110CNaranja10501834201821 5.29 €
06161-112CNaranja12632042252225 5.96 €
06161-116CNaranja16802552302832 9.38 €
06161-208Cnegro8401426141518 3.96 €
06161-210Cnegro10501834201821 5.29 €
06161-212Cnegro12632042252225 5.96 €
06161-216Cnegro16802552302832 9.38 €