Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
06212_KS

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión:Casquillo con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje:realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Forma
constructiva
D1D5D8H3H4H5 máx.T6Filtro
06212-605ΔKS25M5128162210
06212-606ΔKS32M61410202610
06212-608ΔKS40M81813253114
06212-610ΔKS50M102217323814
06212-612ΔKS63M122621404618