Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
06212_LS

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
  • Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella de termoplástico, perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

FormaD1D6D8H3H4H5 máx.LFiltro
06212-705ΔXLS25M5128162215/20
06212-706ΔXLS32M61410202620/30
06212-708ΔXLS40M81813253115/20/25/30/40/60
06212-710ΔXLS50M102217323825/30/40/50/60