06247-316042 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 4.95 € | |
06247-320052 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 5.47 € | |
06247-325062 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 8.03 € | |
06247-332082 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 11.95 € | |
06247-340102 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 21.17 € | |
06247-350122 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 33.13 € | |
06247-316043 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 3.71 € | |
06247-320053 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 3.80 € | |
06247-325063 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 5.30 € | |
06247-332083 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 7.64 € | |
06247-340103 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 10.98 € | |
06247-350123 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 15.90 € | |