norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de mariposa unilaterales con cubierta
06660_MD

Empuñaduras de mariposa unilaterales con cubierta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Gris antracita.
Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06660_MD Empuñaduras de mariposa unilaterales con cubierta 142 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa unilaterales con cubierta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
Forma

DD2ABHH1H2TFiltro
06660-904Δ06660-0904ΔKM412224,4184,515,510
06660-905Δ06660-0905ΔKM512224,4184,515,510
06660-906Δ06660-0906ΔKM612224,4184,515,510
06660-105Δ06660-0105ΔKM51427,55,1245,820,810
06660-106Δ06660-0106ΔKM61427,55,1245,820,810
06660-208Δ06660-0208ΔKM82137,56,3368,530,514
06660-210Δ06660-0210ΔKM102137,56,3368,530,514