norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de mariposa unilaterales sin cubierta
06660_OD

Empuñaduras de mariposa unilaterales sin cubierta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Gris antracita.
Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06660_OD Empuñaduras de mariposa unilaterales sin cubierta 157 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa unilaterales sin cubierta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
Forma

ABDD2HH1H2TFiltro
06660-190406660-10904D224,4M41216,14,515,510
06660-190506660-10905D224,4M51216,14,515,510
06660-190606660-10906D224,4M61216,14,515,510
06660-110506660-10105D27,55,1M51422,15,820,810
06660-110606660-10106D27,55,1M61422,15,820,810
06660-120806660-10208D37,56,3M82133,38,530,514
06660-121006660-10210D37,56,3M102133,38,530,514