|
|
06660_ODEmpuñaduras de mariposa unilaterales sin cubierta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Gris antracita. Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia acero | Referencia acero inoxidable | Forma | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | Filtro |
---|
06660-1904 | 06660-10904 | D | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | | 06660-1905 | 06660-10905 | D | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | | 06660-1906 | 06660-10906 | D | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | | 06660-1105 | 06660-10105 | D | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | | 06660-1106 | 06660-10106 | D | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | | 06660-1208 | 06660-10208 | D | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | | 06660-1210 | 06660-10210 | D | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|