Empuñadura de estrella de tres picos con rosca interior
06699

Empuñadura de estrella de tres picos con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Empuñadura de estrella de tres picos con rosca interior
  • Empuñadura de estrella de tres picos con rosca interior
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Partes de acero cromadas en azul.
A petición:Otras longitudes de tornillo y colores.
Partes de acero de acero inoxidable.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06699 Empuñadura de estrella de tres picos con rosca interior 228 kB

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1TCADAccesoriosPrecioPedir
06699-18008M88029,253,53117 4,16 €
06699-18010M108029,253,53117 4,16 €
06699-18012M128029,253,53117 4,53 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40