Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Palanca tensora con rosca exterior
  • Palanca tensora con rosca exterior
  • Palanca tensora con rosca exterior
  • Palanca tensora con rosca exterior
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06380 Palanca tensora con rosca exterior 229 kB

Planos (vista completa)

Palanca tensora con rosca exterior

Palanca tensora con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 0 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H4A1Número de
dientes
LFiltro
06380-1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
06380-3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4242X4M243041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90

Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Número de
dientes
LFiltro
06380-1081X20°1M81624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1101X20°1M101624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1121X20°1M121624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-2121X20°2M121928321251,55,54268,557,5106152420/25/30/40/50/60
06380-3121X20°3M1223333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3161X20°3M1623333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4161X20°4M163041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4201X20°4M203041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4241X20°4M243041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40