Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
06381

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
  • Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión:Partes de acero con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación:Para las medidas que falten, ver 06371.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06381 Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior 220 kB

Planos (vista completa)

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H4A1Número de
dientes
LFiltro
06381-1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06381-2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
06381-3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06381-4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Número de
dientes
LFiltro
06381-1081X20°1M81624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06381-1101X20°1M101624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06381-1121X20°1M121624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06381-2121X20°2M121928321251,55,54268,557,5106152420/25/30/40/50/60
06381-3121X20°3M1223333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-3161X20°3M1623333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-4161X20°4M163041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06381-4201X20°4M203041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40